• 3
218 productos encontrados
PITreader
402255
PITreader base unit. Sistema de autenticación RFID. Contenido: unidad base, conector macho [402307]. Accesorios necesari ...

Bajo pedido
PMI v807
266807
PMIvisu, terminal de diagnóstico y operador, 7", resolución 800 x 600píxeles, pantalla táctil capacitiva, TFT, RAM 4 GB, ...

Bajo pedido
PITreader key adapter h
402308
1 adaptador de llave PITreader horizontal + 1 tuerca. Accesorios necesarios para PITreader base unit [402255].

Bajo pedido
PITmode fusion
402251
PITmode fusion. Paquete compuesto por sistema de autenticación y sistemafuncional seguro de selección de modos de funcio ...

Bajo pedido
PIT m4SEU
402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Unidad de evaluación segura para selección de modos de funcionamiento. 4 modos de funciona ...

Bajo pedido
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
Juego de conectores de dispositivo de evaluación seguro para seleccióndel modo de funcionamiento: PIT m4SEU [402250]. Co ...

Bajo pedido
PMI v812
266812
PMIvisu, terminal de diagnóstico y operador, 12,1", resolución 1280 x800 píxeles, pantalla táctil capacitiva, TFT, RAM 4 ...

Bajo pedido
PITreader key ye g
402260
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorizaciones libremente configurables Color: amarillo Mat ...

Bajo pedido
PMI v815
266815
PMIvisu, terminal de diagnóstico y operador, 15,6", resolución 1920 x1080 píxeles, pantalla táctil capacitiva, TFT, RAM ...

Bajo pedido
PITreader key ye 1
402261
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1 Color: amarillo ...

Bajo pedido
PITreader key ye 2
402262
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1 y 2 Color: amari ...

Bajo pedido
PMI v704e
266704
PMIvisu, terminal de diagnóstico y operador, 4,3", resolución 480 x 272píxeles, pantalla táctil capacitiva, TFT, RAM 512 ...

Bajo pedido
PITreader key ye 3
402263
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1, 2 y 3 Color: am ...

Bajo pedido
PITreader key ye 4
402264
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1, 2, 3 y 4 Color: ...

Bajo pedido
PIT m3.2p
402230
Selector electrónico PITmode para montaje en panel de operador y selección segura de 5 modos de funcionamiento mediante ...

Bajo pedido
PMI v707e
266707
PMIvisu, terminal de diagnóstico y operador, 7", resolución 800 x 600píxeles, pantalla táctil capacitiva, TFT, RAM 512 M ...

Bajo pedido
PITreader key ye 5
402265
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1, 2, 3, 4 y 5 Col ...

Bajo pedido
PITreader key ye 5 service
402269
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1, 2, 3, 4 y 5 (se ...

Bajo pedido
PIT m3.3p
402240
Selector electrónico PITmode para montaje en panel de operador y selección segura de 3 modos de funcionamiento mediante ...

Bajo pedido
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
PITgatebox con PITreader Key (unidad táctil), carcasa con parada deemergencia (2 NC/1 NA), 2 pulsadores iluminados (1 NA ...

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto