Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PMCprotego D.12/00A/0/0/2/208-480VAC

8176541
PMCprotego D.12/00A/0/0/2/208-480VAC
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S1.

A solicitud
on request
Certificaciones: CE, EAC (Eurasian), TÜV
Opción de hardware 1: 0 = sin
Corriente de salida permanente a 3x480 V: 12.0 A
Opción de hardware 2: 0 = sin
Opción de hardware 3: A = PMCprotego S1
Opción de firmware: 2 = EtherCat
Corriente de salida permanente a 3x208 V: 12.0 A
Corriente de salida permanente a 3x400 V: 12.0 A
Corriente de salida permanente a 3x230 V: 12.0 A
Frecuencia de reloj de la etapa final: 8 kHz
Corriente máxima: 24.00 A
Corriente de salida pico máximo 5 s: 24.00 A
Peso bruto (V): 24
Tensión de alimentación tipo 2: DC
Número de STO-Enable: 2
Número de entradas digitales: 4
Número de interfaces CANopen: 1
Opción de software: 2 = sin
Dimensión Ancho: 70.0 mm
Dimensión de altura: 345.0 mm
Dimensión Profundidad: 243.0 mm
Peso bruto: 5650 g
Peso neto: 4550 g
Temperatura ambiente: 0 - 40 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos