Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PMCtendo SZ.85/0/1/2/7/K/H/20/00

8177024
PMCtendo SZ.85/0/1/2/7/K/H/20/00
Mo = 66.1 Nm Io = 37.9 A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 133 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.

A solicitud
on request
Certificaciones: CE
Tamaño del motor: 85
Par de parada: 66.10 Nm
Par nominal: 43.70 Nm
Par máximo: 205.00 Nm
Corriente de parada: 19.50 A
Corriente nominal: 14.20 A
Corriente de pico: 87.00 A
Revoluciones nominales motor: 2000 rpm
Tensión nominal: 400 V
Momento de inercia: 133.00 kgcm²
Freno: No
Retroalimentación: 1 = Endat2.2 induct. singleturn
Conexión motor: Conector acodado giratorio
Dirección de conexión: hacia lado A
Refrigeración: 0 = convección
Tipo de eje motor: sin chaveta
Longitud de eje: 80 mm
Dimensión brida: 190 mm
Longitud total motor: 345 mm
Diámetro de centrado: 180 mm
Diámetro primitivo: 215 mm
Número de polos: 16
Grado de protección, carcasa: IP56
Peso bruto: 50500 g
Peso neto: 45800 g

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos