Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PMCtendo SZ.73/0/1/2/7/F/H/30/00

8177018
PMCtendo SZ.73/0/1/2/7/F/H/30/00
Mo = 28.0 Nm Io = 20.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 21.6 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake; separate ventilation.

A solicitud
on request
Certificaciones: CE
Tamaño del motor: 73
Par de parada: 28.00 Nm
Par nominal: 24.00 Nm
Par máximo: 65.00 Nm
Corriente de parada: 20.00 A
Corriente nominal: 18.20 A
Corriente de pico: 62.00 A
Revoluciones nominales motor: 3000 rpm
Tensión nominal: 400 V
Momento de inercia: 21.60 kgcm²
Freno: No
Retroalimentación: 1 = Endat2.2 induct. singleturn
Conexión motor: Conector acodado giratorio
Dirección de conexión: hacia lado A
Refrigeración: 1 = ventilador externo
Tipo de eje motor: sin chaveta
Longitud de eje: 50 mm
Dimensión brida: 145 mm
Longitud total motor: 322 mm
Diámetro de centrado: 130 mm
Diámetro primitivo: 165 mm
Número de polos: 14
Grado de protección, carcasa: IP56
Peso bruto: 20800 g
Peso neto: 17800 g

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos