Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PMCtendo SZ.72/0/1/2/7/K/H/60/00

8177014
PMCtendo SZ.72/0/1/2/7/K/H/60/00
Mo = 14.3 Nm Io = 16.5 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 13.7 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.

A solicitud
on request
Certificaciones: CE
Tamaño del motor: 72
Par de parada: 14.30 Nm
Par nominal: 7.20 Nm
Par máximo: 41.00 Nm
Corriente de parada: 16.50 A
Corriente nominal: 8.96 A
Corriente de pico: 60.50 A
Revoluciones nominales motor: 6000 rpm
Tensión nominal: 400 V
Momento de inercia: 13.70 kgcm²
Freno: No
Retroalimentación: 1 = Endat2.2 induct. singleturn
Conexión motor: Conector acodado giratorio
Dirección de conexión: hacia lado A
Refrigeración: 0 = convección
Tipo de eje motor: sin chaveta
Longitud de eje: 50 mm
Dimensión brida: 145 mm
Longitud total motor: 146 mm
Diámetro de centrado: 130 mm
Diámetro primitivo: 165 mm
Número de polos: 14
Grado de protección, carcasa: IP56
Peso bruto: 13800 g
Peso neto: 10800 g

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos