Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PMCtendo SZ.42/1/1/2/7/K/H/30/00

8177007
PMCtendo SZ.42/1/1/2/7/K/H/30/00
Mo = 5.2 Nm Io = 4.80 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.63 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake.

A solicitud
on request
Certificaciones: CE
Tamaño del motor: 42
Par de parada: 5.20 Nm
Par nominal: 4.70 Nm
Par máximo: 16.00 Nm
Corriente de parada: 4.80 A
Corriente nominal: 4.40 A
Corriente de pico: 26.50 A
Revoluciones nominales motor: 3000 rpm
Tensión nominal: 400 V
Momento de inercia: 2.18 kgcm²
Freno:
Retroalimentación: 1 = Endat2.2 induct. singleturn
Conexión motor: Conector acodado giratorio
Dirección de conexión: hacia lado A
Refrigeración: 0 = convección
Tipo de eje motor: sin chaveta
Longitud de eje: 30 mm
Dimensión brida: 98 mm
Longitud total motor: 192 mm
Diámetro de centrado: 95 mm
Diámetro primitivo: 115 mm
Número de polos: 14
Grado de protección, carcasa: IP56
Peso bruto: 7470 g
Peso neto: 6070 g

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos