Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PMCtendo SZ.51/0/1/2/7/K/H/30/00

8177002
PMCtendo SZ.51/0/1/2/7/K/H/30/00
Mo = 4.7 Nm Io = 4.00 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 2.90 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.

A solicitud
on request
Certificaciones: CE
Tamaño del motor: 51
Par de parada: 4.70 Nm
Par nominal: 4.30 Nm
Par máximo: 16.00 Nm
Corriente de parada: 4.00 A
Corriente nominal: 3.74 A
Corriente de pico: 22.00 A
Revoluciones nominales motor: 3000 rpm
Tensión nominal: 400 V
Momento de inercia: 2.90 kgcm²
Freno: No
Retroalimentación: 1 = Endat2.2 induct. singleturn
Conexión motor: Conector acodado giratorio
Dirección de conexión: hacia lado A
Refrigeración: 0 = convección
Tipo de eje motor: sin chaveta
Longitud de eje: 40 mm
Dimensión brida: 115 mm
Longitud total motor: 109 mm
Diámetro de centrado: 110 mm
Diámetro primitivo: 130 mm
Número de polos: 14
Grado de protección, carcasa: IP56
Peso bruto: 6400 g
Peso neto: 5000 g

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos