Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PMCtendo SZ.41/0/1/2/7/K/H/60/00

8177000
PMCtendo SZ.41/0/1/2/7/K/H/60/00
Mo = 2.8 Nm Io = 5.36 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.93 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.

A solicitud
on request
Certificaciones: CE
Tamaño del motor: 41
Par de parada: 2.80 Nm
Par nominal: 2.30 Nm
Par máximo: 8.50 Nm
Corriente de parada: 5.36 A
Corriente nominal: 4.56 A
Corriente de pico: 33.00 A
Revoluciones nominales motor: 6000 rpm
Tensión nominal: 400 V
Momento de inercia: 0.93 kgcm²
Freno: No
Retroalimentación: 1 = Endat2.2 induct. singleturn
Conexión motor: Conector acodado giratorio
Dirección de conexión: hacia lado A
Refrigeración: 0 = convección
Tipo de eje motor: sin chaveta
Longitud de eje: 30 mm
Dimensión brida: 98 mm
Longitud total motor: 119 mm
Diámetro de centrado: 95 mm
Diámetro primitivo: 115 mm
Número de polos: 14
Grado de protección, carcasa: IP56
Peso bruto: 5400 g
Peso neto: 4000 g

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos