Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PSEN rs1.0-300

570300
PSEN rs1.0-300
Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, metal housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 300 N max. spring force.

A solicitud
on request
Certificaciones: CE, BG, cCSAus
Número de contactos NA: 2
Número de contactos NC: 2
Tensión con AC15: 240 V
Corriente máx. con AC15: 3.0 A
Material de la carcasa: fundición inyectada de cinc
Longitud de cable máxima: 75 m
Dimensión Ancho: 282.0 mm
Dimensión de altura: 88.0 mm
Dimensión Profundidad: 90.1 mm
Peso bruto: 1056 g
Peso neto: 939 g
Temperatura ambiente: -30 - 80 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos