32 productos encontrados
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,5 m, ...

Bajo pedido
PSEN ml bracket sliding door
570492
Ángulo de montaje para puertas correderas

Bajo pedido
PSEN ml mounting plate
570490
Placa de montaje para perfiles estándar de 40 mm

Bajo pedido
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 4,0 m, ...

Bajo pedido
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 3,5 m, ...

Bajo pedido
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 2,5 m, ...

Bajo pedido
PSEN ml escape release
570460
Desbloqueo de alineación para el sistema de protección de puertasPSENmlock; contenido del embalaje = barra de desbloqueo ...

Bajo pedido
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,0 m, ...

Bajo pedido
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
Unidad de tirador para puertas batientes, altura 80 mm

Bajo pedido
PSEN ml bracket swinging door 80
570494
Ángulo de montaje para puertas batientes, altura 80 mm

Bajo pedido
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
Ángulo de montaje para puertas batientes, altura 70 mm

Bajo pedido
PSEN ml door handle sliding door
570495
Unidad de tirador para puertas correderas

Bajo pedido
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
Unidad de tirador para puertas batientes, altura 70 mm

Bajo pedido
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Juego de tornillos para el montaje del accionador PSENmlock en la unidadde tirador y ángulo para puertas de vaivén, cont ...

Bajo pedido
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Juego de tornillos para el montaje del accionador PSENmlock en la unidadde tirador y puertas correderas, contenido del e ...

Bajo pedido
PSEN ml escape release extension
570462
Prolongaciones para desbloqueo de alineación, elementos de prolongaciónde 25 mm, acero fino

Bajo pedido
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 2,0 m, ...

Bajo pedido
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 3,0 m, ...

Bajo pedido
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Lengüeta de fijación PSENml DHM, necesaria para puertas correderas. VPE= 2 lengüetas de montaje.

Bajo pedido
PSEN ml DHM handle red
6O000011
Tirador negro con inserción roja para PSENmlock DHM "tirador de desbloqueo de alineación".

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto