text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
14 productos encontrados
PSEN i1 Interface para 4 PSEN 2
535110
Módulo de interface para conexión serie de varios PSENmag, 96 x 48 x 43,5 mm (Al x An x P), conexión por bornes de resor ...

Bajo pedido
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M5x10, material aceroinoxidable, VPE = 10 ud., en los accionadores: P ...

Bajo pedido
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x16, material aceroinoxidable, VPE = 10 ud., en los accionadores: P ...

Bajo pedido
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M5x20, material aceroinoxidable, VPE = 10 ud., en los accionadores: P ...

Bajo pedido
PSEN screw M4x10 10pcs
540308
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x10, material aceroinoxidable, VPE = 10 ud., en los accionadores: P ...

Bajo pedido
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x12, material aceroinoxidable, VPE = 10 ud., en los accionadores: P ...

Bajo pedido
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x20, material aceroinoxidable, VPE = 10 ud., en los accionadores: P ...

Bajo pedido
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x26, material aceroinoxidable, VPE = 10 ud., en los accionadores: P ...

Bajo pedido
PSEN ma1.4 spacer (10 pcs.)
534311
Placa separadora para PSEN ma1.4, VP = 10 ud., 5 ud. (534321) para accionador y 5 ud. (534310) para interruptor.

Bajo pedido
PSEN ix0 F1 mag
535109
Borne de armario de distribución para conexión individual dePSEN ma1.3-22 M12/8 VA (switch = 526247, unit = 506247). ...

Bajo pedido
PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1
535120
Interface PSEN ix1 para conectar y evaluar varios sensores de seguridad n/a, n/a, dimensión 96 x 48 x 43,5 mm (Al x An x ...

Bajo pedido
PSEN reverse spacer
534320
Placa de montaje inversa para todos los PSEN con forma rectangular, VPE= 2 ud.

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto