Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PSEN op4H-SL-24-075/1

631124
PSEN op4H-SL-24-075/1
Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

A solicitud
 
Certificaciones: CE, cULus Listed, TÜV
Versión de producto: 1.0
Tipo según EC 61496: 4
Altura del campo de protección: 750 mm
Número de haces: 40
Principio sensor: óptico
Intervalo de servicio (m): 0,2 - 6,0
Tiempo de reacción: 10.00 ms
Número de salidas OSSD: 2
Muting: No
Tensión alimentación (V): 24,0
Tipo de tensión de alimentación: DC
Grado de protección, carcasa: IP65
Aplicación según: EN 61496-1, IEC 61496-2
Resolución del dispositivo de seguridad: 24 mm
Dimensión Ancho: 15.4 mm
Dimensión de altura: 750.0 mm
Dimensión Profundidad: 32.6 mm
Peso bruto: 1600 g
Peso neto: 900 g
Temperatura ambiente: 0 - 55 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos