text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
8 productos encontrados
PSEN op2H-SL-24-090/1
631105
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección de manos(resolución 24 mm), altura de campo de protección 9 ...

Bajo pedido
PSEN op2H-SL-24-105/1
631106
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección de manos(resolución 24 mm), altura de campo de protección 1 ...

Bajo pedido
PSEN op2H-SL-24-045/1
631102
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección de manos(resolución 24 mm), altura de campo de protección 4 ...

Bajo pedido
PSEN op2H-SL-24-120/1
631107
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección de manos(resolución 24 mm), altura de campo de protección 1 ...

Bajo pedido
PSEN op2H-SL-24-030/1
631101
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección de manos(resolución 24 mm), altura de campo de protección 3 ...

Bajo pedido
PSEN op2H-SL-24-060/1
631103
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección de manos(resolución 24 mm), altura de campo de protección 6 ...

Bajo pedido
PSEN op2H-SL-24-075/1
631104
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección de manos(resolución 24 mm), altura de campo de protección 7 ...

Bajo pedido
PSEN op2H-SL-24-015/1
631100
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección de manos(resolución 24 mm), altura de campo de protección 1 ...

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto