text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
  • 1(current)
  • 2
  • 3
72 productos encontrados
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
Varilla de control para verificar el funcionamiento, diámetro 30 mm,protección de manos.

Bajo pedido
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Varilla de control para verificar el funcionamiento, diámetro 14 mm,protección de los dedos.

Bajo pedido
Laser pointer for PSEN 4/2
630340
Auxiliar de alineación láser.

Bajo pedido
PSEN 2S/4S bracket
630712
Ángulo de montaje para PSEN op2S / 4S, VPE = 2 unidades.

Bajo pedido
PSEN op Bracket kit antivibration
630327
Soporte angular con amortiguador de caucho para PSENopt.

Bajo pedido
PSEN op Bracket kit adjustable
630326
Soporte angular ajustable para PSENopt.

Bajo pedido
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
Ángulo de montaje para PSEN op4F/H.../1 y PSEN op2H.../1, versión giratoria, VPE= 4 unidades.

Bajo pedido
PSEN op Mirror-165/1
630904
Espejo deflector de 80 mm de ancho y 165 cm de longitud. Funciona contodas las barreras fotoeléctricas de seguridad de l ...

Bajo pedido
PSEN op Mirror-090/1
630902
Espejo deflector de 80 mm de ancho y 90 cm de longitud. Funciona contodas las barreras fotoeléctricas de seguridad de la ...

Bajo pedido
PSEN op Lens Shield-120/1
630917
5 placas PMMA Altuglas de 120 cm de longitud con los ángulos de fijación correspondientes para proteger la pantalla fron ...

Bajo pedido
PSEN op67-69K-075/1
630934
Tubo acrílico PMMA para sellado y protección de una barrerafotoeléctrica de seguridad de 75 cm de longitud de la serie " ...

Bajo pedido
PSEN op Lens Shield-3-080
630923
5 placas PMMA Altuglas de 80 cm de longitud con los ángulos de fijación correspondientes para proteger la pantalla front ...

Bajo pedido
PSEN op Protective Bracket-6/1
630957
Kit de montaje con 6 perfiles de montaje para fijar una barrera fotoeléctrica de seguridad de más de 120 cm de longitud ...

Bajo pedido
PSEN op67-69K-105/1
630936
Tubo acrílico PMMA para sellado y protección de una barrerafotoeléctrica de seguridad de 105 cm de longitud de la serie ...

Bajo pedido
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
Sensor brazo muting "T" con unidad reflectora pasiva y soporte asociado en barrera fotoeléctrica de seguridad básica PSE ...

Bajo pedido
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
Sensor brazo muting individual para barrera fotoeléctrica de seguridadbásica PSEN opXX-xx-xxx/1, activo.

Bajo pedido
PSEN op muting bracket kit
630824
Set para la fijación de dos brazos muting a una barrera fotoeléctrica de seguridad básica de la serie PSEN opXX-xx-xxx/1 ...

Bajo pedido
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
Unidad sensorial brazo muting "L" con unidad reflectora pasiva y soporte asociado en barrera fotoeléctrica de seguridad ...

Bajo pedido
PSEN op cascading bracket
631061
Kit de fijación para montaje esquinado, sin zonas muertas, de dosbarreras fotoeléctricas de seguridad Advanced.

Bajo pedido
PSEN op Advanced Programming Adapter
631070
Adaptador de programación para la serie PSEN opXX-A. Con el softwarepara PC pueden parametrizarse todas las funciones (m ...

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto