text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
  • 1(current)
  • 2
  • 3
72 productos encontrados
PSEN op Lens Shield-045/1
630912
5 PMMA Altu glass plates of 45 cm length with relevant mounting brackets for protection of the front screen of a safety ...

Bajo pedido
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
Sensor brazo muting "T" con unidad reflectora pasiva y soporte asociado en barrera fotoeléctrica de seguridad básica PSE ...

Bajo pedido
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
Sensor brazo muting individual para barrera fotoeléctrica de seguridadbásica PSEN opXX-xx-xxx/1, activo.

Bajo pedido
PSEN op muting bracket kit
630824
Set para la fijación de dos brazos muting a una barrera fotoeléctrica de seguridad básica de la serie PSEN opXX-xx-xxx/1 ...

Bajo pedido
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
Unidad sensorial brazo muting "L" con unidad reflectora pasiva y soporte asociado en barrera fotoeléctrica de seguridad ...

Bajo pedido
PSEN op cascading bracket
631061
Kit de fijación para montaje esquinado, sin zonas muertas, de dosbarreras fotoeléctricas de seguridad Advanced.

Bajo pedido
PSEN op Advanced Programming Adapter
631070
Adaptador de programación para la serie PSEN opXX-A. Con el softwarepara PC pueden parametrizarse todas las funciones (m ...

Bajo pedido
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
Sensor brazo muting individual para barrera fotoeléctrica de seguridadbásica PSEN opXX-xx-xxx/1, pasivo.

Bajo pedido
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
Espejos integrados para resolución de protección del cuerpo, incluidaPSEN op Protective Column con una longitud de 165 c ...

Bajo pedido
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
Espejos integrados para resolución de protección del cuerpo, incluidaPSEN op Protective Column con una longitud de 120 c ...

Bajo pedido
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
Espejos integrados para resolución de protección del cuerpo, incluidaPSEN op Protective Column con una longitud de 100 c ...

Bajo pedido
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
Espejos integrados para resolución de protección del cuerpo, incluidaPSEN op Protective Column con una longitud de 165 c ...

Bajo pedido
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
Barrera fotoeléctrica de seguridad monocanal/receptor con salidas NA/NC,para usar como sensor de muting, tensión de alim ...

Bajo pedido
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
Barrera fotoeléctrica de seguridad monocanal/emisor, para usar comosensor de muting, tensión de alimentación 24 V, conec ...

Bajo pedido
PSEN op SL Bracket O
631182
Kit de fijación para barreras fotoeléctricas de seguridad de la seriePSENopt SL con forma O. Fijación a las tapas de ter ...

Bajo pedido
PSEN op SL Bracket C
631180
Kit de fijación para barreras fotoeléctricas de seguridad de la seriePSENopt SL con forma C. Fijación lateral en el perf ...

Bajo pedido
PSEN op SL Bracket L
631181
Kit de fijación para barreras fotoeléctricas de seguridad de la seriePSENopt SL con forma L. Fijación lateral en el perf ...

Bajo pedido
PSEN op SL Testpiece F 24 mm
631186
Varilla de control con diámetro de 24 mm, protección de manos

Bajo pedido
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
Ángulo de montaje para PSEN op4F/H.../1 y PSEN op2H.../1, versión giratoria, VPE= 4 unidades.

Bajo pedido
PSEN op Mirror-165/1
630904
Espejo deflector de 80 mm de ancho y 165 cm de longitud. Funciona contodas las barreras fotoeléctricas de seguridad de l ...

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto