• 3
72 productos encontrados
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
Varilla de control para verificar el funcionamiento, diámetro 30 mm,protección de manos.

Bajo pedido
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Varilla de control para verificar el funcionamiento, diámetro 14 mm,protección de los dedos.

Bajo pedido
PSEN 2S/4S bracket
630712
Ángulo de montaje para PSEN op2S / 4S, VPE = 2 unidades.

Bajo pedido
PSEN op Bracket
630324
Soporte para PSEN op1.1 / 1.2, reflector.

Bajo pedido
PSEN op Reflector
630323
Reflector para PSEN op3.3.

Bajo pedido
PSEN op Bracket kit
630325
Soporte angular para PSENopt.

Bajo pedido
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
Ángulo de montaje para PSEN op4F/H.../1 y PSEN op2H.../1, versión giratoria, VPE= 4 unidades.

Bajo pedido
PSEN op Mirror-165/1
630904
Espejo deflector de 80 mm de ancho y 165 cm de longitud. Funciona contodas las barreras fotoeléctricas de seguridad de l ...

Bajo pedido
PSEN op Lens Shield-090/1
630915
5 placas PMMA Altuglas de 90 cm de longitud con los ángulos de fijación correspondientes para proteger la pantalla front ...

Bajo pedido
PSEN op Lens Shield-060/1
630913
5 placas PMMA Altuglas de 60 cm de longitud con los ángulos de fijación correspondientes para proteger la pantalla front ...

Bajo pedido
PSEN op Lens Shield-075/1
630914
5 placas PMMA Altuglas de 75 cm de longitud con los ángulos de fijación correspondientes para proteger la pantalla front ...

Bajo pedido
PSEN op Lens Shield-105/1
630916
5 placas PMMA Altuglas de 105 cm de longitud con los ángulos de fijación correspondientes para proteger la pantalla fron ...

Bajo pedido
PSEN op Mirror-090/1
630902
Espejo deflector de 80 mm de ancho y 90 cm de longitud. Funciona contodas las barreras fotoeléctricas de seguridad de la ...

Bajo pedido
PSEN op Lens Shield-135/1
630918
5 placas PMMA Altuglas de 135 cm de longitud con los ángulos de fijación correspondientes para proteger la pantalla fron ...

Bajo pedido
PSEN op Lens Shield-120/1
630917
5 placas PMMA Altuglas de 120 cm de longitud con los ángulos de fijación correspondientes para proteger la pantalla fron ...

Bajo pedido
PSEN op Lens Shield-150/1
630919
5 placas PMMA Altuglas de 150 cm de longitud con los ángulos de fijación correspondientes para proteger la pantalla fron ...

Bajo pedido
PSEN op67-69K-075/1
630934
Tubo acrílico PMMA para sellado y protección de una barrerafotoeléctrica de seguridad de 75 cm de longitud de la serie " ...

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto