text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
10 productos encontrados
PIT esh5 holder for 5 contact blocks
400340
PITestop, soporte para 5 bloques de contactos.

Bajo pedido
PIT es box 72 x 72 x 61 mm
400200
PITestop, carcasa de montaje sobre paneles IP65, clase de protección II,entradas para cable 2x M16.

Bajo pedido
PIT esh3 holder for 3 contact blocks
400330
PITestop, soporte para 3 bloques de contactos.

Bajo pedido
PIT es backplate language
400335
PITestop, arandela con texto de parada de emergencia en inglés, francés, alemán; apto para todos los pulsadores excepto ...

Bajo pedido
PIT es holder3c
400331
PITestop, soporte para 3 bloques de contactos con bornes de resorte.

Bajo pedido
PIT es backplate symbol
400334
PITestop, arandela con diámetro exterior de 75 mm, con parada deemergencia, símbolo apto para todos los pulsadores excep ...

Bajo pedido
PIT es box flex bracket
400220
PITestop, ángulo de montaje para PIT es box flex.

Bajo pedido
PIT es box flex grey
400204
PITestop, carcasa de montaje sobre paneles de color gris claro, IP65,para pulsadores con 22,3 mm de diámetro de montaje, ...

Bajo pedido
PIT es box flex yellow
400203
PITestop, carcasa de montaje sobre paneles de color amarillo y negro,IP65, para pulsadores con 22,3 mm de diámetro de mo ...

Bajo pedido
PIT es wrench
400222
PITestop, llave de montaje para pulsador PIT es.

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto