21 productos encontrados
PIT es2u
400532
PITestop, pulsador de parada de emergencia, IP65, diámetro 68 mm(versión grande), sin imprimir (sin logotipo), diámetro ...

Bajo pedido
PIT es2.13 operator illuminated black
400112
PITestop, pulsador de parada de servicio IP65, aro luminoso LED incl. módulo de conexión, diámetro de montaje: 22,3 mm.

Bajo pedido
PIT es5.12 key operator protect
400601
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, con collar protector,con desenclavamiento por llave, sin impresión Pilz ...

Bajo pedido
PIT es7u
400537
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP6K9K, sin logotipo, parazonas con requisitos higiénicos elevados, diámetro ...

Bajo pedido
PIT es5u
400535
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, con collar protector,sin logotipo, diámetro de montaje: 22,3 mm.

Bajo pedido
PIT es8s
400138
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, pulsador de llave, consímbolo de parada de emergencia y logotipo, diáme ...

Bajo pedido
PIT es8u
400538
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, sin logotipo, pulsadorde llave, diámetro de montaje: 22,3 mm.

Bajo pedido
PIT es1u
400531
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, sin logotipo, diámetrode montaje: 22,3 mm.

Bajo pedido
PIT es2s
400132
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, versión grande, consímbolo de parada de emergencia y logotipo, diámetro ...

Bajo pedido
PIT es5s
400135
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, con símbolo de paradade emergencia, collar protector y logotipo, diámet ...

Bajo pedido
PIT es1s
400131
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, con símbolo de paradade emergencia y logotipo, diámetro de montaje: 22, ...

Bajo pedido
PIT es3s
400133
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, luminoso, con símbolode parada de emergencia y logotipo, diámetro de mo ...

Bajo pedido
PIT es2.11 operator black
400110
PITestop, pulsador de parada de servicio IP65, diámetro de montaje: 22,3mm.

Bajo pedido
PIT es2.12 key-operator black
400111
PITestop, pulsador de parada de servicio IP65, pulsador de llave,diámetro de montaje: 22,3 mm.

Bajo pedido
PIT es4u
400534
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, luminoso, con collarprotector, sin logotipo, diámetro de montaje 22,3 m ...

Bajo pedido
PIT es4s
400134
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, luminoso, con símbolode parada de emergencia, collar protector y logoti ...

Bajo pedido
PIT es3u
400533
PITestop, pulsador de parada de emergencia, IP65, diámetro 55 mm(luminoso), sin imprimir (sin logotipo), diámetro de mon ...

Bajo pedido
PIT es6.10 operator red
400610
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, sin logotipo, diámetrode montaje: 22,3 mm.

Bajo pedido
PIT es3u-c
400543
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, luminoso, sin logotipo, diámetro de montaje: 22,3 mm, bornes de resorte ...

Bajo pedido
PIT es3s-c
400143
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, luminoso, con símbolode parada de emergencia, logotipo y bornes de reso ...

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto