Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PSS u2 B 1

328811
PSS u2 B 1
Backplane/module carrier with 1 slot.

A solicitud
 
Certificaciones: CE, cULus Listed
Dimensión Ancho: 16.4 mm
Dimensión de altura: 107.0 mm
Dimensión Profundidad: 32.9 mm
Peso bruto: 25 g
Peso neto: 24 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos