38 productos encontrados
PSSu E F AI I
312260
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, entradas y salidas analógicas, 1entrada, 0 - 25,59 mA, bipolar, entrada diferencial ...

Bajo pedido
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, entradas y salidas digitales, 1entrada, 1 salida de tactos de prueba 0,25 A, 1 sali ...

Bajo pedido
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, entradas y salidas digitales, 4salidas, 0,5 A, unipolar, conmutables a positivo, re ...

Bajo pedido
PSSu E F AI I-T
314260
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, entradas y salidas analógicas, 1entrada, 0 - 25,59 mA, bipolar, entrada diferencial ...

Bajo pedido
PSSu E F AI U-T
314265
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, entradas y salidas analógicas, 1entrada, - 10,24 - 10,23 V, bipolar, entrada difere ...

Bajo pedido
PSSu E F BSW-T
314230
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentación Periphery Supply 24 V DC 8 A, alimentación Rail ...

Bajo pedido
PSSu E F 4DI-T
314200
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, entradas y salidas digitales, 4entradas, 2 salidas de tactos de prueba 0,25 A, para ...

Bajo pedido
PSSu E F 2DO 2-T
314215
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, entradas y salidas digitales, 2salidas, 2 A, unipolar, conmutables a positivo, resi ...

Bajo pedido
PSSu E F 2DOR 8-T
314225
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, entradas y salidas digitales, 2salidas, contactos de relé, 8 A, contacto NA, libre ...

Bajo pedido
PSSu E F 4DO 0.5
312210
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, entradas y salidas digitales, 4salidas, 0,5 A, unipolar, conmutables a positivo, re ...

Bajo pedido
PSSu E F 2DO 2
312215
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, entradas y salidas digitales, 2salidas, 2 A, unipolar, conmutables a positivo, resi ...

Bajo pedido
PSSu E F DI OZ 2
312220
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, entradas y salidas digitales, 1entrada, 1 salida de tactos de prueba 0,25 A, 1 sali ...

Bajo pedido
PSSu E F 4DI
312200
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, entradas y salidas digitales, 4entradas, 2 salidas de tactos de prueba 0,25 A.

Bajo pedido
PSSu E F AI U
312265
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, entradas y salidas analógicas, 1entrada, - 10,24 - 10,23 V, bipolar, entrada difere ...

Bajo pedido
PSSu E F BSW
312230
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentación Periphery Supply 24 V DC 8 A, alimentación Rail ...

Bajo pedido
PSSu E F 2DOR 8
312225
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, entradas y salidas digitales, 2salidas, contactos de relé, 8 A, contacto NA, libre ...

Bajo pedido
PSSu E F 4DI-R
315200
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, entradas y salidas digitales, 4entradas, 2 salidas de tactos de prueba 0,25 A, para ...

Bajo pedido
PSSu E AI SHT1
312261
PSSu, módulo electrónico, pasivo, entradas y salidas analógicas, 1entrada, ámbito de corriente 0 - 0,6 A, unipolar, refe ...

Bajo pedido
PSSu E AI SHT1-T
314261
PSSu, módulo electrónico, pasivo, entradas y salidas analógicas, 1entrada, ámbito de corriente 0 - 0,6 A, unipolar, refe ...

Bajo pedido
PSSu E F INC
312280
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, contador, 2 modos defuncionamiento, configurable, 1 entrada, encóder incremental, s ...

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto