text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
12 productos encontrados
FB/F10/3SEC.POT. 500KO
325203
Control remoto para relé de temporización, carcasa para montaje encuadro de distribución de 22,5 mm, escala absoluta, má ...

Bajo pedido
FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
325110
Control remoto para relé de temporización, carcasa para montaje encuadro de distribución de 22,5 mm, escala absoluta, má ...

Bajo pedido
FB/F10/30SEC.POT. 5MO
325406
Control remoto para relé de temporización, carcasa para montaje encuadro de distribución de 22,5 mm, escala absoluta, má ...

Bajo pedido
FB/F11/4,7KO  NEUTR.SKALA 0-10
326901
Control remoto para relé de temporización, carcasa para montaje encuadro de distribución de 22,5 mm, escala relativa, 0 ...

Bajo pedido
FB/F11/180SEK.
326611
Control remoto para relé de temporización, carcasa para montaje encuadro de distribución de 22,5 mm, escala absoluta, má ...

Bajo pedido
FB/F11/30SEC.
326401
Control remoto para relé de temporización, carcasa para montaje encuadro de distribución de 22,5 mm, escala absoluta, má ...

Bajo pedido
H-REDUZIERRING
374007
Anillo reductor para el montaje de carcasas de 22,5 mm en orificios de30 mm ; se necesitan 2 anillos reductores para el ...

Bajo pedido
FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA
325008
Control remoto para relé de temporización, carcasa para montaje encuadro de distribución de 22,5 mm, escala relativa, 0 ...

Bajo pedido
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
Control remoto para relé de temporización, carcasa para montaje encuadro de distribución de 22,5 mm, escala relativa, 0 ...

Bajo pedido
FB/F11/10KO NEUTR. SKALA 0-10
326903
Control remoto para relé de temporización, carcasa para montaje encuadro de distribución de 22,5 mm, escala relativa, 0 ...

Bajo pedido
FB/F11/10 SEC.
326301
Control remoto para relé de temporización, carcasa para montaje encuadro de distribución de 22,5 mm, escala absoluta, má ...

Bajo pedido
FB/F11/1000SEC.
326701
Control remoto para relé de temporización, carcasa para montaje encuadro de distribución de 22,5 mm, escala absoluta, má ...

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto