Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t

784181
PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, pressure sensitive mat terminals.

A solicitud
on request
Certificaciones: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Opciones de aplicación: Supervisión de parada de emergencia sin retardo, Alfombra de seguridad, Supervisor de puertas protectoras, Supervisión de parada de emergencia con retardo
Modos de funcionamiento: monocanal, Rearme automático, bicanal, Detección de derivación, Comprobación de arranque, Rearme manual con superv., sin detección de derivación, Autocomprobación, Retardo a la desconexión prog., con entrada Y, con entrada O
Estándar de producto: EN 60947-5-1
Estándares: DIN V VDE 801-1/A1, EN 1760-1, EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1, VDE 0116
Tensión alimentación (V): 24,0
Tipo de tensión de alimentación: DC
Tipo de terminal: enchufable
Tipo de terminal: Borne de resorte
Salidas de seguridad inst.: 1 ST
Salidas de seg. con ret.: 1 ST
Número de salidas de tacto: 2
Tiempos seleccionables: 0,00 s, 0,15 s, 0,50 s, 1,00 s, 10,00 s, 2,00 s, 3,00 s, 5,00 s, 7,00 s
Categoría de parada: 0/1
Dimensión Ancho: 22.5 mm
Dimensión de altura: 101.0 mm
Dimensión Profundidad: 121.0 mm
Peso bruto: 145 g
Peso neto: 125 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos