Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade

751167
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade
PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 3 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

A solicitud
on request
Certificaciones: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Opciones de aplicación: Ampliación de contactos sin retardo
Tensión alimentación (V): 24,0
Corriente máx. con DC1: 6.0 A
Tensión con AC1: 240 V
Tipo de terminal: Borne de resorte
Tipo de terminal: enchufable
Estándares: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Modos de funcionamiento: monocanal, sin detección de derivación
Contactos de seguridad inst.: 3
Salidas de seguridad inst.: 0 ST
Dimensión Ancho: 17.5 mm
Dimensión de altura: 100.0 mm
Dimensión Profundidad: 120.0 mm
Peso bruto: 185 g
Peso neto: 170 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos