Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PNOZ s20 C 24VDC 2so

751160
PNOZ s20 C 24VDC 2so
PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 semiconductor safety outputs, 1 standard semiconductor output, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Expansion module for expansion in connection with safety- related control components.

A solicitud
on request
Certificaciones: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Opciones de aplicación: Ampliación de contactos sin retardo
Tensión alimentación (V): 24,0
Tipo de terminal: Borne de resorte
Tipo de terminal: enchufable
Estándares: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Contactos de seguridad inst.: 0
Salidas de seguridad inst.: 2 ST
Dimensión Ancho: 22.5 mm
Dimensión de altura: 100.0 mm
Dimensión Profundidad: 120.0 mm
Peso bruto: 130 g
Peso neto: 120 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos