Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

751132
PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
PNOZsigma dual relay expansion for connecting to PNOZ s30, PNOZ mm0.1p and PNOZ mm0.2p, 2 separate channels for each 3 N/O + 1 N/C, plug-in terminals of screw type 1 N/C, plug-in spring-loaded terminals.

A solicitud
on request
Certificaciones: cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Opciones de aplicación: Ampliación de contactos sin retardo
Corriente máx. con DC1: 6.0 A
Tensión con AC1: 240 V
Tipo de terminal: Borne de resorte
Tipo de terminal: enchufable
Estándares: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Modos de funcionamiento: bicanal
Contactos de seguridad inst.: 6
Dimensión Ancho: 22.5 mm
Dimensión de altura: 100.0 mm
Dimensión Profundidad: 120.0 mm
Peso bruto: 275 g
Peso neto: 265 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos