Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o 2so

774076
PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o 2so
Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 semiconductor UB 230 V AC/24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates, pressure sensitive mats (in accordance with the short circuit principle).

A solicitud
on request
Certificaciones: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Opciones de aplicación: Supervisión de parada de emergencia sin retardo, Sensor final de carrera, Perfil sensible de seguridad, Alfombra de seguridad, Supervisor de puertas protectoras
Modos de funcionamiento: monocanal, Rearme automático, bicanal, Rearme manual, Detección de derivación
Estándar de producto: EN 60947-5-1
Estándares: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Contactos de seguridad inst.: 2
Tensión alimentación (V): 230,0
Tipo de tensión de alimentación: AC
Peso bruto (V): 24
Tensión de alimentación tipo 2: DC
Tipo de terminal: fijo
Tipo de terminal: Borne de tornillo
Categoría de parada: 0
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.): 6.0 A
Corriente máx. con AC15: 5.0 A
Dimensión Ancho: 45.0 mm
Dimensión de altura: 87.0 mm
Dimensión Profundidad: 121.0 mm
Peso bruto: 360 g
Peso neto: 350 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos