Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PZE X4VP 1/24VDC 4n/o fix

777581
PZE X4VP 1/24VDC 4n/o fix
Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O (t = 1 s fixed). UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

A solicitud
on request
Certificaciones: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Opciones de aplicación: Ampliación de contactos retardada
Modos de funcionamiento: monocanal, sin detección de derivación
Estándares: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Tensión alimentación (V): 24,0
Tipo de tensión de alimentación: DC
Tipo de terminal: enchufable
Tipo de terminal: Borne de tornillo
Contactos de seguridad inst.: 0
Contactos de seguridad con ret.: 4
Dimensión Ancho: 22.5 mm
Dimensión de altura: 94.0 mm
Dimensión Profundidad: 121.0 mm
Peso bruto: 200 g
Peso neto: 190 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos