Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PZE X5 24VDC 5n/o

774595
PZE X5 24VDC 5n/o
Contact expansion Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 5 N/O UB 24 V DC, width:45 mm, integral screw terminals, Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

A solicitud
on request
Certificaciones: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Opciones de aplicación: Ampliación de contactos sin retardo
Modos de funcionamiento: monocanal, bicanal, Detección de derivación, sin detección de derivación
Estándares: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Tensión alimentación (V): 24,0
Tipo de tensión de alimentación: DC
Tipo de terminal: fijo
Tipo de terminal: Borne de tornillo
Contactos de seguridad inst.: 5
Contactos de seguridad con ret.: 0
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.): 7.0 A
Tensión con AC15: 230 V
Dimensión Ancho: 45.0 mm
Dimensión de altura: 87.0 mm
Dimensión Profundidad: 121.0 mm
Peso bruto: 280 g
Peso neto: 270 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos