Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c

774148
PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c
Contact expansion Inputs: ability to detect shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 230 - 240 V AC, width: 90 mm, Contact block for contact expansion + amplification in connection with safety-related control components.

A solicitud
on request
Certificaciones: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Opciones de aplicación: Ampliación de contactos sin retardo
Modos de funcionamiento: monocanal, bicanal, Detección de derivación, sin detección de derivación
Estándares: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Tensión alimentación (V): 230,0 - 240,0
Tipo de tensión de alimentación: AC
Tipo de terminal: fijo
Tipo de terminal: Borne de tornillo
Contactos de seguridad inst.: 8
Contactos de seguridad con ret.: 0
Número de contactos auxiliares: 1
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.): 7.0 A
Tensión con AC15: 230 V
Dimensión Ancho: 90.0 mm
Dimensión de altura: 87.0 mm
Dimensión Profundidad: 121.0 mm
Peso bruto: 610 g
Peso neto: 600 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos