text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
13 productos encontrados
P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
777438
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: 1 NA, 1 NC porpulsador, salidas: 3 NA, 1 NC, 2 SEMIC., UB = 230 V AC, a ...

Bajo pedido
P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c
787355
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: 1 NA, 1 NC porpulsador, salidas: 3 NA, 1 NC, UB = 24 V DC, ancho: 22,5  ...

Bajo pedido
P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so
787340
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: 1 NA, 1 NC porpulsador, salidas: 3 NA, 1 NC, 2 SEMIC., UB = 24 V DC, an ...

Bajo pedido
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
774438
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: 1 NA, 1 NC porpulsador, salidas: 3 NA, 1 NC, 2 SEMIC., UB 230 V AC, anc ...

Bajo pedido
P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c
774434
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: 1 NA, 1 NC porpulsador, salidas: 3 NA, 1 NC, 2 SEMIC., UB = 110 V AC, a ...

Bajo pedido
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
777340
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: 1 NA, 1 NC porpulsador, salidas: 3 NA, 1 NC, 2 SEMIC., UB 24 V DC, anch ...

Bajo pedido
P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c
777354
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: 1 NA, 1 NC porpulsador, salidas: 3 NA, 1 NC, UB = 24 V AC, ancho: 22,5 ...

Bajo pedido
P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c
777355
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: 1 NA, 1 NC porpulsador, salidas: 3 NA, 1 NC, UB 24 V DC, ancho: 22,5 mm ...

Bajo pedido
P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c
774330
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: 1 NA, 1 NC porpulsador, salidas: 3 NA, 1 NC, 2 SEMIC., UB = 24 V AC, an ...

Bajo pedido
P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c
774350
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: 1 NA, 1 NC porpulsador, salidas: 2 NA, 1 NC, UB 24 V DC, ancho: 22,5 mm ...

Bajo pedido
P1HZ X1 24VDC 2n/o
774360
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: 1 NA por pulsador,salidas: 2 NA, UB 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de ...

Bajo pedido
P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c
774340
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: 1 NA, 1 NC porpulsador, salidas: 3 NA, 1 NC, 2 SEMIC., UB 24 V DC, anch ...

Bajo pedido
P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c
774435
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: 1 NA, 1 NC porpulsador, salidas: 3 NA, 1 NC, 2 SEMIC., UB = 115 V AC, a ...

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto