Uso seguro de vehículos autónomos

Número de pedido 1T000197 | Avanzado | Internacional

Objetivo

El uso de vehículos autónomos (AGV) y robots móviles (AMR) es cada vez más importante, sobre todo porque son más autónomos, flexibles e independientes de la infraestructura fija en la que se operan. A lo largo del curso ofreceremos una visión detallada sobre la funcionalidad de los AGV y los AMR, y sobre el riesgo asociado a la integración de uno o más AGV o AMR en un sistema establecido. Enseñamos además a operar correctamente estos sistemas en el lugar de trabajo.
Los riesgos de este tipo de sistemas son diferentes de los que emanan de las máquinas convencionales sobre todo por su movilidad. Por ello, en el curso se enseñan también las medidas típicas para la reducción de riesgos y la aplicación de diversas estrategias de seguridad.

Uso seguro de vehículos autónomos

Contenidos

Marcos legales

  • Introducción al marco reglamentario y a la normativa relevante para los AGV (ISO 3691-4)
  • Directiva de máquinas y Marcado CE
  • Marcado CE de AGV individuales y de sistemas de AGV
  • Normativa especial aplicable a los AGV relativa a la estimación de riesgos y tecnologías de seguridad


Vehículos autónomos

  • Introducción a la tecnología de AGV y vista general de tipos
  • Tecnología de seguridad para AGV
  • Secciones relativas a la seguridad y sistema de control
  • Requisitos de seguridad y funciones de seguridad de un AGV según ISO 3691-4


Interconexión de sistemas AGV

  • Requisitos de seguridad para el uso de un sistema AGV según ISO 3691-4
  • Evaluación de riesgos de sistemas AGV en las aplicaciones
  • Zonificación del puesto de trabajo
  • Gestión del riesgo residual de sistemas AGV. Taller
  • Diseño y validación de sistema AGV en el lugar de trabajo

Taller

  • Diseño y validación de sistemas AGV en el lugar de trabajo

Destinatarios

Este curso está dirigido sobre todo a fabricantes de AGV, integradores y usuarios con responsabilidad especial en relación con el uso de AGV. El curso está pensado también para personas entre cuyos cometidos diarios figura la seguridad de máquinas AGV nuevas y existentes, por ejemplo:

  • Ingenieros de instalaciones
  • Responsables de salud y seguridad
  • Ingenieros de proyectos

Ventajas

  • Aprendizaje de la aplicación e implementación correcta de normativas y Directivas relevantes.
  • Gestión del riesgo asociado a la instalación y utilización de los AGV en la nave de producción.
  • Evaluación y valoración de las instalaciones existentes en relación con la seguridad de los sistemas AGV.

¿Le gustaría reservar este entrenamiento en una fecha diferente, o en un lugar diferente y/o reservar un tipo de entrenamiento diferente? Por favor, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de informarle personalmente.

Su consulta personal

No hay fechas de cursos programadas actualmente. Haga clic en el botón para realizar una "solicitud personal".

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es