CRSE - Certified Robot Safety Expert

Número de pedido 1T000128 | Experto

Objetivo

CRSE - Certified Robot Safety Expert transmite conocimientos de nivel experto sobre el desarrollo y la implementación de sistema de control seguros para la integración de aplicaciones robóticas. El CRSE cuenta con el certificado del TÜV NORD y es una cualificación reconocida en el mundo entero. En este curso de formación avanzada se enseñan los requisitos actuales de las Directivas y normativas aplicables. Entre los temas estudiados está la seguridad de los robots estacionarios y móviles. Se analizan asimismo los vehículos de guiado automático y los robots colaborativos. Los participantes aprenderán las condiciones que deben cumplirse en relación con la puesta en marcha y el funcionamiento, acceso, mantenimiento y ajuste de diferentes sistemas robóticos. En los dos días que dura el curso se pone especial énfasis en la complejidad del ciclo de vida de los robots. Un ciclo que abarca legislación, normativas e informes técnicos. Enseñamos a desarrollar y verificar medidas de protección en zonas de trabajo compartidas con robots.

Una vez superado el examen, se obtiene un certificado independiente expedido por el TÜV NORD que acredita la cualificación. El certificado tiene reconocimiento mundial y legitima para el uso del título "CRSE - Certified Robot Safety Expert".

CRSE - Certified Robot Safety Expert

Contenidos

Resumen de la Directiva de Máquinas

  • La Directiva de Máquinas y su relación con aplicaciones robóticas en Europa
  • Funciones y responsabilidades de fabricantes, integradores de robots y empresa usuarias

Tecnología robótica

  • Definición y terminología relativa a robots
  • Aplicación de la tecnología robótica
  • Estructura/funcionamiento del brazo robótico y control

Normas

  • Análisis de la normativa actual relativa a aplicaciones robóticas
  • Aplicación de la ISO 10218-1 y -2
  • Reflexiones sobre las especificaciones técnicas

Estimación de riesgos de células de robotización

  • Identificación de peligros para operadores de máquinas, personal de mantenimiento y personas familiarizadas con el ajuste de la instalación
  • Medidas de protección y funciones de seguridad específicas para robots
  • Taller "Estimación de riesgos para la integración de robots"

Energías peligrosas en células de robotización

  • Control de energías peligrosas en células de robotización
  • Acceso seguro a células de robotización
  • Taller "Protección de personas que comparten zonas de trabajo con robots". Entre estas personas están, p. ej., los operadores, los responsables de sección y los técnicos de mantenimiento y de ajuste.

Validación de seguridad

  • Verificación del sistema de control seguro
  • Prueba requerida del sistema de control seguro
  • Documentación necesaria para la validación
  • Taller "Alcance del nivel de prestaciones requerido para funciones de seguridad"

Destinatarios

El CRSE está dirigido en particular a fabricantes de máquinas, integradores de células de robotización, operadores de robots, diseñadores de células de robotización e ingenieros de proyectos. Por otra parte, el CRSE está orientado especialmente a personas entre cuyos cometidos diarios está la responsabilidad de la seguridad de los robots.

Requisitos

Se requieren conocimientos suficientes en el campo de la seguridad de los robots para poder finalizar con éxito este curso de dos días para expertos. Esto incluye, entre otros, los siguientes requisitos:

  • conocimientos previos exhaustivos en materia de seguridad de los robots
  • Participación en los cursos "Requisitos de la aplicación segura de robots" y "Human-Robot Collaboration segura"
  • Participación en alguno de los dos cursos anteriores y "CMSE - Certified Machinery Safety Expert"

¿No está seguro de si su cualificación actual se ajusta al nivel exigido? Consúltenos. Ofrecemos asesoramiento personalizado y posibles vías alternativas por las que alcanzar el nivel de cualificación necesario para el CRSE.

Indicaciones

Los contenidos del curso están dirigidos específicamente a personas que son responsables directos o indirectos de la seguridad y la integración de robots. Este curso incluye un examen al final del segundo día. Una vez superado el examen, se librará el certificado TÜV-NORD mundialmente reconocido "CRSE – Certified Robot Safety Expert". El certificado tiene una validez de cuatro años y puede renovarse por periodos sucesivos de otros cuatro años mediante la asistencia a un curso de recertificación.

Ventajas

  • Adquirirá conocimientos exhaustivos sobre los requisitos de Directivas y normas relevantes en materia de seguridad e integración de robots.
  • Sabrá cómo gestionar proyectos de robotización desde la estimación de riesgo y la actualización de la seguridad hasta la implementación funcional.
  • Aprenderá a diseñar sistemas de seguridad funcional según EN ISO 10218­-1 y ­-2.
  • Obtendrá una cualificación internacionalmente reconocida en el área de la seguridad y la integración de robots.

¿Le gustaría reservar este entrenamiento en una fecha diferente, o en un lugar diferente y/o reservar un tipo de entrenamiento diferente? Por favor, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de informarle personalmente.

Su consulta personal

No hay fechas de cursos programadas actualmente. Haga clic en el botón para realizar una "solicitud personal".

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es