Diseño de Seguridad Avanzado según EN ISO 13849

Número de pedido 198427 | Avanzado

Objetivos

Este curso es la continuación del curso Diseño de Seguridad Básico según EN ISO 13849 y EN IEC 62061. Su objetivo es calcular el PL (nivel de prestaciones) que pueden alcanzar las funciones de seguridad de máquinas e instalaciones en función de los componentes utilizados mediante la herramienta de software Safety Calculator PAScal.

Contenidos

1. Herramienta de software PAScal
  • Creación de un proyecto
  • Importación y exportación de bibliotecas
  • Proyectos de ejemplo de PAScal
  • Crear nuestros propios componentes
  • PAScal Tricks
2. Práctica 1. Torno de control numérico
  • Arquitectura con categoría 1
  • Arquitectura con categoría 3
3. Práctica 2. Interconexión entre 3 máquinas
4. Práctica 3. Prensa excéntrica con PLC de seguridad
5. Técnicas avanzadas en el diseño de SRP/CS
  • Seriado de paros de emergencias
  • Seriado de puertas
  • Tiempo de uso
  • Obtención de datos del fabricante
  • Realimentación de contactores
6. Herramienta de software SISTEMA
  • Creación de un proyecto
  • Comparativa entre SISTEMA y PAScal

Destinatarios

  • Responsables de ingeniería
  • Técnicos responsables del diseño de maquinaria e instalaciones
  • Ingenieros de control y automatización.

Ventajas

  • Evaluaciones detalladas sobre la base del diseño de seguridad
  • Principales arquitecturas y alternativas para el diseño de sistemas de mando relativos a la seguridad, incluidos ejemplos prácticos
  • Ventajas derivadas de un concepto estructurado en el diseño de sistemas de seguridad
  • Métodos eficaces para el diseño de las máquinas

¿Le gustaría reservar este entrenamiento en una fecha diferente, o en un lugar diferente y/o reservar un tipo de entrenamiento diferente? Por favor, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de informarle personalmente.

Su consulta personal
Madrid
Duración
1 día
Time
7 horas lectivas
Número máximo de participantes
10
Costes por participante
460€ + 21% IVA
Fecha/disponibilidad
desde 18.11.2021 Registrar
Plazas disponibles Quedan pocas plazas libres Cerrado