Human-Robot Collaboration segura HRC

Número de pedido 1T000083 | Avanzado | Internacional

Objetivo

La eficiencia de los procesos de trabajo aumenta paralelamente al grado de interacción entre el operador y la máquina. De esta manera, se combinan las capacidades de las personas con las ventajas de los robots en términos de fuerza, resistencia y velocidad. Con los nuevos tipos de robots, los Cobots, las personas y los robots comparten la misma zona de trabajo en el espacio y en el tiempo. Ya no es necesaria una valla de protección. Este tipo de colaboración exige continuamente avances tecnológicos y nuevas soluciones. ¿Qué requisitos deben cumplirse para una colaboración entre personas y máquinas libre de lesiones? ¿Cómo se realiza el procedimiento de evaluación de la conformidad con Marcado CE? Enseñamos todo lo que hay que saber para el análisis de una aplicación HRC y las medidas que deben aplicarse.

Avanzado

Contenidos

  • Principios de seguridad de los robots
  • Soluciones de seguridad conformes, entre otras, a las normas EN ISO 10218-2 e ISO/TS 15066
  • Evaluación de riesgos y protección de robots y sistemas robóticos colaborativos
  • Realización de la evaluación de riesgos sobre un ejemplo de aplicación
  • Significado y necesidad de una validación
  • Información básica sobre la medición de colisiones
  • Identificación de puntos de medición y posicionamiento de sensores
  • Medición de colisiones según valores límite de la ISO/TS 15066

Destinatarios

  • Ingenieros de diseño, directores técnicos, diseñadores
  • Integradores de sistemas robóticos, programadores
  • Responsables de seguridad
  • Ingenieros de proyectos en fábricas

Indicaciones

En el taller sobre el set de medición de colisiones HRC PRMS enseñamos todo lo que hay que saber sobre el método de medición, incluida la implementación según ISO/TS 15066.

Ventajas

  • Aumento de la eficiencia de los procesos de trabajo mediante la implementación de una Human-Robot Collaboration segura.
  • Aprendizaje de la aplicación de la normativa relevante para sus proyectos.
  • Optimización del know-how sobre el procedimiento en el marco de la evaluación de riesgos de sistemas robóticos.

¿Le gustaría inscribirse a nuestros cursos en una fecha o lugar concreto? Por favor, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de informarle personalmente.

Su consulta personal

No hay fechas de cursos programadas actualmente. Haga clic en el botón para realizar una "solicitud personal".

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es