Seguridad en el trabajo

¿Cumplen los dispositivos PNOZ para tensión de servicio de 230 V los requisitos de PELV según EN 50178 en lo que respecta a los circuitos de rearme y de entrada? ¿Dónde está documentado?

La información sobre la tensión de servicio figura en las instrucciones de uso correspondientes.

En las instrucciones de uso del PNOZ X3 aparece, por ejemplo, el siguiente aviso:


Aviso para categoría de sobretensión III:
si el aparato recibe tensiones superiores a baja tensión (>50 VAC o >120 VDC), los elementos de mando y sensores conectados han de tener una tensión de aislamiento asignada de por lo menos 250 V.

Los dispositivos en cuyas instrucciones de uso aparece este aviso cumplen los requisitos de PELV según EN 50178.

Los dispositivos en cuyas instrucciones de uso no aparece este aviso, no cumplen los requisitos de PELV según EN 50178.