Sensores

Escáner láser de seguridad PSENscan

¿En qué se diferencia una aplicación vertical de una horizontal?

Una aplicación se considera vertical cuando el escáner láser de seguridad PSENscan está inclinado más de 30° respecto a la horizontal. En este caso, el escáner láser debe orientarse con puntos de referencia para detectar posibles rotaciones del dispositivo. Un punto de referencia puede ser un objeto aleatorio que esté situado dentro del radio del escáner y no requiere marcas especiales. En una próxima versión de PSENscan se incluirá la compatibilidad con aplicaciones verticales.