Microcontroles

Software para microcontroles

¿Qué modelos de licencia existen para la herramienta de software PNOZmulti Configurator?

  • Licencia Demo: La versión Demo del Configurator puede comenzar a usarse después de finalizar correctamente la instalación. No se requieren más herramientas para la primeras pruebas y para familiarizarse con el software.
  • Licencia básica: Licencia monopuesto, emitida para un solo titular (necesario especificar el nombre de la empresa y el emplazamiento/proyecto).
  • Licencia de usuario: licencia económica para un puesto de trabajo suplementario, emitida para el titular de una licencia básica.
  • Licencia Lite: Licencia limitada a la utilización con los dispositivos base PNOZ m0p y PNOZmulti Mini en una estación de trabajo.
  • Licencia multiusuario: Licencia multipuesto diferenciada en función del número de puestos de trabajo (hasta 25, 50, 100 y más de 100).
  • Licencia de proyecto: licencia para utilizar el software dentro de un marco contractual limitado.
  • Licencia de actualización básica/usuario/multiusuario/proyecto: Licencia económica para titulares de una licencia y cambio a una versión de software más reciente.
  • Licencia de duración limitada: Licencia básica limitada a 2, 3 o 4 meses.