Es una variante de producto para rango de temperatura ampliado. La temperatura ambiente admisible se amplía de 0 - 60° C a -25 - 60° C. Implica, además, resistencia a determinados gases nocivos y la tolerancia temporal de condensación.
Microcontroles
Controles compactos configurables PNOZmulti Mini
¿Qué significa la letra T en la denominación del dispositivo base PNOZ mm0p -T del control compacto configurable PNOZmulti Mini?
Contacto
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es
Asistencia técnica
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es
¿Le ha ayudado este artículo?