Dispositivos de conmutación

Relé de seguridad PNOZpower

¿Qué cargas máximas pueden conmutarse con los relés de seguridad PNOZpower?

Depende del relé de seguridad utilizado:

AC1 con 230 V corriente máx. de 16 A / potencia máx. de 4000 VA
AC1 con 400 V corriente máx. de 10 A / potencia máx. de 4000 VA
AC1 con 500 V corriente máx. de 8 A / potencia máx. de 4000 VA
AC3 con 240 V potencia máx. de 3 kW
AC3 con 400 V potencia máx. de 5,5 kW
AC3 con 500 V potencia máx. de 4 kW
DC1 con 24 V corriente máx. de 16 A / potencia máx. de 400 W