Dispositivos de conmutación

Relé de seguridad PNOZpower

¿Para qué aplicaciones son especialmente adecuados los relés/dispositivos de seguridad PNOZpower?

Los relés de seguridad PNOZpower se han desarrollado para la conmutación de potencias y corrientes elevadas. La familia de dispositivos PNOZpower abarca dispositivos base y de ampliación y un módulo de alimentación adecuado. Los dispositivos base tienen todas las funciones de un dispositivo de seguridad y sirven para supervisar parada de emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas se seguridad y otras funciones de seguridad.