Dispositivos de conmutación

Relés de seguridad PNOZ X

¿Qué significa el suplemento "C" en la denominación de dispositivo de un relé de seguridad PNOZ?

Los relés de seguridad PNOZsigma, PNOZ X y PNOZelog están disponibles con dos variantes de técnica de conexión. Los relés de seguridad tienen bornes de conexión enchufables tipo borne de resorte "push-in" o tipo borne de tornillo. La variante con el borne de resorte "push-in" se reconoce por la "C" de la denominación de dispositivo, p. ej., PNOZ s1 C.