Controles

Software

¿Qué dirección IP tiene PSS ETH2 en la primera puesta en marcha?

Con la primera puesta en marcha está activa la función DHCP en la conexión ETH2. Si hay un servidor DHCP en la red, la dirección IP se asigna a la ETH2 a través de este servidor.

Si la red no tiene servidores DHCP, la conexión ETH2 asigna una dirección IP predeterminada del intervalo 169.254.60.1 - 169.254.60.14.