Controles

Controles PLC y sistemas de E/S

¿Cuál es la diferencia básica entre los sistemas de control PSSuniversal PLC y PSSuniversal multi del sistema de automatización PSS 4000?

El sistema de control PSSuniversal es una variante sencilla del sistema de control PSSuniversal PLC. PSSuniversal multi no incluye las siguientes características que, en cambio, si ofrece PSSuniversal PLC:

  • programación/configuración exclusivamente con el editor PASmulti, no admite programación según EN/IEC 61131-3
  • sin variables no volátiles
  • sin recurso estándar
  • opción de conectar como máximo 5 participantes de SafetyNET p
  • sin Profinet
  • sin Ethernet/IP