Controles

Controles PLC y sistemas de E/S

¿Cómo puede restablecerse el ajuste de fábrica de la cabecera del control?

Reset a valores de origen: (realizar los siguientes pasos en <10 s)

  • Desconectar la tensión del PSS
  • Extraer la tarjeta SD
  • Conectar la tensión del PSS
  • Apretar el pulsador de reset >5 s hasta que parpadee el LED DIAG
  • Soltar el pulsador de reset
  • Apretar el pulsador de reset
  • Soltar el pulsador de reset

La cabecera de control tiene ahora la siguiente configuración básica:

  • Nombre de dispositivo: PSS__
  • Dirección IP: 169.254.1.0 a 169.254.254.255 (configuración IP automática)
  • Máscara de subred: 255.255.0.0
    La tarjeta SD puede formatearse con un PC.