Seleccione el área "Network and Dial-up Connections" en la opción "Setup". La dirección IP se puede ajustar en "ONBOARD ETHERNET #1".
Controlar y visualizar
Terminales de operador PMI
¿Dónde se configura la dirección IP del PMI 5?
Contacto
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es
Asistencia técnica
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es