¿En qué se diferencia una configuración PNP de una configuración NPN?

Barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt

  • En la configuración PNP, la carga entre la salida OSSD y GND está cerrada.
  • En la configuración NPN, la carga entre 24 V DC y el elemento de conmutación de salidas OSSD está conectada.
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
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es

¿Le ha ayudado este artículo?