Sensores

Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt

¿Qué se entiende por resolución de una barrera fotoeléctrica de seguridad?

Por resolución del dispositivo se entiende el tamaño mínimo de un objeto opaco que oscurece con seguridad por lo menos uno de los haces que forma la zona del campo de exploración.

La resolución depende sobremanera de la parte del cuerpo que debe protegerse.

  • Protección de los dedos = 14 mm
  • Protección de las manos = 30 mm