Videotutoriales del sistema de automatización PSS 4000: Componentes de hardware y configuración del hardware

Presentación del hardware

¿Qué componentes de hardware estructuran el sistema de automatización PSS 4000?

Conexión con el hardware

¿Cómo se establece una conexión entre la plataforma de software PAS4000 y el control PSSuniversal PLC en el sistema de automatización PSS 4000?

Mapping (mapeo)

¿Cómo se enlazan las variables del mapa de proceso de PAS4000 con las señales de hardware?

Configuración de hardware

¿Cómo se configuran los distintos componentes de hardware del sistema de automatización PSS 4000 en PAS4000?