SPS – smart production solutions

Fecha: 12 nov 2024 - 14 nov 2024

Seguridad y protección en plena transformación

La transformación digital exige analizar desde una nueva perspectiva la seguridad de máquinas e instalaciones. El tema de la protección (Security) es cada vez más un factor crucial para el éxito. ¿Cómo se superan los desafíos que plantea la transformación digital? Además de ofrecer asesoramiento completo para este proceso, en Núremberg presentaremos tecnologías y soluciones diseñadas para la seguridad y protección de sus máquinas e instalaciones.

Nuestros destacados para la feria:

  • Conectividad con sistema:
    • IO-Link Safety: comunicación segura con el campo en un solo sistema
    • Safety-over-EtherCAT: combinación de transferencia de datos segura y arquitecturas flexibles
  • Protección industrial (Industrial Security) - productos y servicios para accesos protegidos y datos seguros
  • Seguridad de máquinas (Machinery Safety) - sistemas de bloqueo de seguridad flexibles para su puerta protectora

¿Tiene ya un proyecto definido que desee discutir con nosotros?

Programar cita

Entrada gratuita para la feria

Una nave de producción con redes digitales

Lugar del evento:

Recinto ferial Nürnberg Messe
Encontrará a Pilz en el pabellón 9, stand 370.

Nuestros destacados de la feria:

Conectividad con sistema

La comunicación industrial –sobre todo con el nivel de campo– debe garantizar la transferencia segura de datos hasta el "último" sensor, mejorar la disponibilidad y conferir más flexibilidad a la automatización. Con la meta de optimizar los procesos de fabricación.
Los retos: una transferencia de datos segura y una instalación rápida. En la SPS seremos el primer fabricante en presentar una solución completa de sistema IO-Link Safety, con Master, sensores, dispositivos de campo y herramienta de configuración. En una instalación de automatización concatenada con robótica integrada mostraremos la protección de acceso por medio de barreras fotoeléctricas de seguridad y la protección de la puerta protectora con unidad de mando y bloqueo de seguridad – todo integrado a través de IO-Link Safety.

Un hombre con una tablet de pie en una nave de fabricación
Dos brazos robóticos con un holograma

Una solución de automatización es también la apuesta de Pilz para el protocolo Safety-over-EtherCAT. El microcontrol seguro PNOZmulti 2 funciona como FSoE-MainInstance (Master). Con el módulo de comunicación EtherCAT FSoE y el dispositivo base PNOZ m B1 se pueden realizar hasta 4 conexiones MainInstance-MainInstance y hasta 60 conexiones MainInstance-Subinstance (Master-Slave). La configuración del bus de campo se realiza mediante archivos ESI en la herramienta de software PNOZmulti Configurator. Muy sencilla resulta también la conexión en red segura con el sensor de radar seguro PSENradar y la tecnología de accionamiento segura PMC, en ambos casos con funcionalidad FSoE.

 

Protección industrial (Industrial Security) – sin protección no hay seguridad

La protección industrial (Industrial Security) será obligatoria a más tardar en 2027, cuando entre en vigor el nuevo Reglamento de Máquinas. En el mundo conectado en red de la automatización, la seguridad y la protección forman una sola unidad: ya no se puede concebir la una sin la otra. Nos encontramos en pleno proceso de transformación. Los nuevos requisitos plantearán nuevos retos a fabricantes y empresas usuarias de máquinas. En Pilz estamos preparados y ofrecemos asesoramiento específico, transferencia de conocimientos a través de cursos de formación especiales, servicios y productos pensados para facilitar este proceso:

  • El curso de formación de expertos "CESA - Certified Expert for Security in Automation" trata específicamente los retos y las amenazas asociadas a ciberataques, manipulación o manejo incorrecto y proporciona conocimientos sobre las medidas de protección adecuadas y la aplicación de la normativa IEC 62443. El CESA se ha elaborado en colaboración con TÜV NORD. Tras superar con éxito el examen recibirá el certificado reconocido a nivel mundial, expedido por TÜV NORD como prueba de su certificación personal. 
     
  • Pilz ofrece una amplia oferta de servicios relativos a la seguridad de las máquinas y especialmente a la protección industrial (Industrial Security). Tras la palabra clave Industrial Security Consulting Service (ISCS) se esconde una oferta completa en lo que se refiere al análisis de necesidades de protección, análisis de riesgos, elaboración de un concepto de protección industrial y verificación de las medidas de protección industrial (Industrial Security) implementadas.
     
  • El firewall SecurityBridge proporciona protección completa contra acceso no autorizado a redes de automatización industriales. Supervisa el flujo de datos entre el PC y el control y notifica cualquier modificación no autorizada del proyecto de control.
     
  • El "Identification and Access Management" (I.A.M.) conjuga seguridad y protección en un solo sistema, desde la autenticación de usuarios hasta la gestión de accesos, pasando por selección de modos de operación y seguridad de datos y redes.
    La novedad: el elemento de mando PIT oe ETH con puerto Ethernet activable pensado para tareas de protección: sólo el personal autorizado puede activar temporalmente este interface, p. ej., para realizar nuevas configuraciones.
Un hombre con un casco de protección azul maneja el display de una máquina.

Trabajar de forma segura y productiva – con los nuevos dispositivos de bloqueo de seguridad

Tenemos una amplia gama de dispositivos de bloqueo de seguridad para la protección de resguardos móviles. Nuestros interruptores de seguridad con bloqueo se integran de forma eficiente y flexible en cualquier aplicación, ya sea el bloqueo durante el proceso o bloqueo seguro como protección de personas, puertas protectoras transitables o cubiertas pequeñas. Nuevos sensores amplían el abanico de posibilidades:

  • El nuevo PSENmlock mini es perfecto para aplicaciones en espacios limitados como, por ejemplo, compuertas o cubiertas.
  • La nueva generación PSENslock 2 viene con un diseño actualizado y es idóneo para aplicaciones que exigen resistencia.
  • El sistema de protección de puertas seguro PSENmgate integra dos funciones en un solo sistema: bloqueo seguro combinado con los elementos de mando correspondientes.

Su cita personal con nuestros expertos

Datos personales


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es