España | español

Diseño de seguridad según EN ISO 13849-1 e IEC 62061

Objetivo de la formación:

  • El objetivo del curso es formar a los asistentes a tener un mayor conocimiento de los procesos y las normas a seguir referente al diseño y validación de los sistemas de control seguros en las máquinas.
  • El curso trata ampliamente la EN ISO 13849-1 (Seguridad en maquinaria- Partes del Sistema de Mando Relativas a la Seguridad- Principios generales del diseño) que es la principal norma a seguir cuando se diseña el sistema de mando relativa a la seguridad en maquinaria.
  • Al final del curso los participantes:
    • Tendrán en cuenta la importancia de las normas en los sistemas de control seguros.
    • Entenderán el proceso necesario a seguir desde el diseño hasta la validación cuando se diseña o cuando se modifica la seguridad de un sistema de control.
    • Aprenderán los elementos y factores clave relativos al diseño e implementación del sistema de control seguro.
    • Entenderán el proceso para calcular lo que se define como el Performance Level de cada función de seguridad.

Temario:

  • Introducción (Directivas y clasificación de las Normas)
    • Sistema de control seguro EN ISO 13849-1
    • Introducción y comparación con EN/IEC 62061
    • Proceso de diseño y definiciones (Categorías, MTTFd, DC, CCF, etc.)
    • Evaluación de Riesgos (PLr)
  • Sistema de control seguro EN ISO 13849-1 (continuación)
    • Cálculo de PL
    • Ejemplos 1 y 2
    • Herramienta de cálculo - PAScal
  • Sistema de control seguro EN ISO 13849-1 (continuación)
    • Caso práctico 1, conexión de 3 máquinas y solución
  • Sistema de control seguro EN ISO 13849-1 (continuación)
    • Caso práctico 2, control de una Prensa
    • Solución y validación (EN ISO 13849-2)

Dirigido a:

  • Técnicos y Responsables de Ingeniería e I+D+i, automatización, seguridad, mantenimiento y a todas aquellas personas que estén implicadas en el cálculo y valoración de las cadenas de seguridad (PL) en máquinas.


Certificado de formación:

  • Al finalizar la formación se realizará un examen, supervisado y dirigido por Tüv Nord. Una vez aprobado el examen TÜV NORD emitirá un Certificado a nombre del asistente. En caso contrario Pilz emitirá un Diploma de Asistencia.

Horario:

09:00 a 17:30 horas
Duración 7 horas (1 día)

Información:

Para más información e inscripciones consulte nuestra Web o contacte con nosotros en el teléfono 938 497 433 o por email formacion@pilz.es

VALENCIA

Números de pedido 000000
Duración 7 horas lectivas (1día)
La jornada será de un día por curso, de 09:00 a 17:30 horas. Se incluyen los coffe break y la comida.
Número máximo de delegados Máximo 10 asistentes por curso.
Precio A consultar en formacion@pilz.es
Información adicional El objetivo del curso es formar a los asistentes a tener un mayor conocimiento de los procesos y las normas a seguir referente al diseño y validación de los sistemas de control seguros en las máquinas.
Formulario de curso
Fechas y solicitud
Bajo demanda
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Formación

Teléfono: +34 659 704 967
Correo-e: formacion@pilz.es